Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG
Bill of material
FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG
CNSORDERNO
Type
FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG
ARTNR
Part no.
10.01.06.00065
CTN
Customs Tariff Number
40169997
D2
d2
21.9 mm
DMAX
Dmax(S)
47.5 mm
DN
dn
4.4 mm
DS
Ds
42.3 mm
G1
G1/4"-F
H
42.6 mm
LG1
12 mm
SW1
17 mm
Z
Stroke
10 mm
SCM
Suction cup material
Nitrile rubber NBR
MH
Material hardness
55 Shore A
S
Size
43
NOF
Number of folds
1.5
C
Connection
G1/4"-F
CR
Curve radius (min) (convex)
60 mm
V
Volume
11.45 cm^3
SF
Suction force
22.8 N
POF
Pull-off force
64.5 N
HD
Hose diameter (empf.) d
6 mm
MASS
Weight
19 g
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели