카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsga_1_5_falten/10_01_06_00065.prj},{NB=FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG},{CNSORDERNO=FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.06.00065},{CTN=40169997},{D2=21.9},{DMAX=47.5},{DN=4.4},{DS=42.3},{G1= G1/4\"-IG},{H=42.6},{LG1=12},{SW1=17},{Z=10},{SCM=Nitrilkautschuk NBR },{MH=55 Shore A},{S=43},{NOF=1.5},{C= G1/4\"-IG},{CR=60},{V=11.45},{SF=22.8},{POF=64.5},{HD=6},{MASS=19},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG
Bill of material
FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG
CNSORDERNO
Type
FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG
ARTNR
Part no.
10.01.06.00065
CTN
Customs Tariff Number
40169997
D2
d2
21.9
mm
DMAX
Dmax(S)
47.5
mm
DN
dn
4.4
mm
DS
Ds
42.3
mm
G1
G1/4"-F
H
42.6
mm
LG1
12
mm
SW1
17
mm
Z
Stroke
10
mm
SCM
Suction cup material
Nitrile rubber NBR
MH
Material hardness
55 Shore A
S
Size
43
NOF
Number of folds
1.5
C
Connection
G1/4"-F
CR
Curve radius (min) (convex)
60
mm
V
Volume
11.45
cm^3
SF
Suction force
22.8
N
POF
Pull-off force
64.5
N
HD
Hose diameter (empf.) d
6
mm
MASS
Weight
19
g
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 53 NBR-55 G1/4-IG
Schmalz
11.05.2022
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 33 SI-55 G1/4-IG
Schmalz
11.05.2022
Spring plunger FSTE-HD
Schmalz
10.04.2020
Spring plunger FSTE
Schmalz
11.02.2021
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 11 NBR-55 G1/8-IG
Schmalz
11.05.2022
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 33 NBR-55 G1/4-IG
Schmalz
11.05.2022
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 53 NBR-55 G1/4-AG
Schmalz
11.05.2022
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 33 NK-45 G1/4-AG
Schmalz
21.11.2023
Suction Cup Connection Nipples for FSGA - SA-NIP N018 G1/4-IG DN440
Schmalz
21.11.2023
Suction Cup Connection Nipples for FSGA - SA-NIP N018 G1/4-AG DN440
Schmalz
21.11.2023
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 43 NBR-55 G1/4-AG
Schmalz
11.05.2022
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 78 NBR-55 G1/4-IG
Schmalz
21.11.2023
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 78 NBR-55 G1/4-AG
Schmalz
21.11.2023
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 43 HT1-60 G1/4-AG
Schmalz
11.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청