Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
BL-20-Center Rod CR - DME
Bill of material
TSBL20CR
REF
Catalog number
TSBL20CR
CRD
center rod diameter
20mm (small)
D1
diameter
34.0 mm
D2
diameter
20.0 mm
D17
diameter
6.0 mm
L1
lenght
280.0 mm
L2
lenght
10.0 mm
L3
lenghtlength of body
93.66 mm
L21
width across flats
16.0 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    D-M-E
    BL-20-Travel Sleeve TS - DME
    D-M-E
    BL-20-Puller Pin PP - DME
    D-M-E
    BL-26-Body For Cam Fingers - DME
    D-M-E
    BL-26-Puller Pin PP - DME
    D-M-E
    BL-26-Center Rod CR - DME
    D-M-E
    BL-26-Locking Ring - DME
    D-M-E
    BL-26-Travel Sleeve TSD - DME
    D-M-E
    BK(S) 41 Typ(e) A - Sliding Core Molds - DME
    D-M-E
    AFN 30 - Riser - DME
    D-M-E
    BK 4014 (BKS 4014) - Guide blocks - DME
    D-M-E
    BK 4016 - Core bars - DME
    D-M-E
    K7721 - Leader pin bushings - DME
    D-M-E
    K 2200 (KS 2200) - Support plates - DME
    D-M-E
    AFN 10 - Caviti plate - moving side - DME
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели