Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMS75_76 - Sanitary pipe fittings/Actuator/AT pneumatic type
Bill of material
BMS75-40
CODE
Code
TYPE
type
AT type
CON
control mode
Pneumatic
OPE
operation mode
MAT
subject material
Cast aluminium
SUR
surface preparation
Hard anodizing
SPE
specification
A
24.0 mm
B
36.5 mm
C
60.5 mm
D
0.0 mm
E
85.5 mm
F
51.0 mm
G
30 mm
H
80 mm
PPCCDD
pcd
36 mm
PCD
50 mm
M1
M5deep10 mm
M2
M6deep10 mm
S
11 mm
N
14 mm
L
121.7 mm
W
40 mm
AIR
air connection
G1/4" mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen