Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22262 - Cable glands
Bill of material
3691128
BNARTNR
Order number
ARTNR
Article No.
A
Size
mm
DI
Hole
mm
T
Thickness
mm
C
Clamping range
mm
SW1
Wrench size
mm
SW2
Wrench size
mm
EK1
Across corners
mm
H
Height
mm
STGEW
Unit weight
g
MATK
Material body
PA6 V-2
MATB
Fastening nut material
PA6 GF30
MATF
Color
MATDA
Material sealing ring outer
CR/NBR
MATDI
Material sealing ring inner
TPE/TPS
MATFD
Shaped sealing ring material
NBR/PTFE
PACK
Packaging Unit
PCS
IP68
Protection grade
IP68 (5 bar / 30 min)
TEMPV
Temperature range
-20 °C
TEMPH
Temperature range
100 °C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
CTN
Customs number
39269097
BNMAT
Werkstoff
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Hugro
    SKINTOP (Pg) - Cable gland plastic with PG connecting thread
    Bossard Catalog
    BN 22261 - Cable glands
    Bossard Catalog
    BN 22000 - Cable glands
    Bossard Catalog
    BN 22066 - Cable glands
    LAPP
    SKINTOP® ST-M - Cable gland plastic
    LAPP
    SKINTOP® K-M ATEX plus - Cable gland plastic for Ex area
    LAPP
    SKINTOP® ST - Cable gland plastic
    Jacob
    K341-1xxx-zz - PERFECT Fix
    Hummel
    GM-FS Metr. - Accessories
    Essentra Components
    GRO018031A - Open Grommets - Hole Grommets
    LAPP
    SKINTOP® STR-M - Cable gland plastic
    Bossard Catalog
    BN 22068 - Cable glands
    Bossard Catalog
    BN 22071 - Cable glands
    Bossard Catalog
    BN 22069 - Cable glands
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей