Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing M Metric - QD Bushing
Bill of material
MX100MM
PN
Part Number
BORE
Bore
Zoll
A
1 1/4 Zoll
B
6 1/2 Zoll
D
9 1/8 Zoll
E
5 1/2 Zoll
F
5 3/16 Zoll
G
0.406 Zoll
H
3/32 Zoll
L
6 3/4 Zoll
M
Bolt Circle M
7 7/8 Zoll
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
4=3/4 X7 Zoll
SS
Set Screw Dimensions
3/8-16 UNC x 1/2" Zoll
WEIGHT
Average Weight
48.5 Lbs
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Maska
    Bushing N Metric - QD Bushing
    Maska
    XT Bushing - XT Bushing
    Maska
    Bushing S - QD Bushing
    Maska
    Bushing P Metric - QD Bushing
    Maska
    Bushing W Metric - QD Bushing
    Maska
    Bushing J Metric - QD Bushing
    Maska
    Bushing M - QD Bushing
    BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
    Model 5223 - Parallel nipple length 100 mm - Stainless steel 316 L
    Maska
    Bushing SH Metric - QD Bushing
    FIBRO
    2923.2436. - Precision flat and square bar steel with machining allowance, DIN 59350
    FIBRO
    2910. - Aluminium plate ~ISO 6753-1
    FIBRO
    3710.12.01 - Counter view, mechanical
    FIBRO
    2198.42. - Ball bearing rail
    FIBRO
    2198.32. - Ball bearing insert without collar
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen