Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
C12.01 Form 1 - Gewindeeinsatz
Stückliste
IMS 780069140 / GEWINDEEINSATZ M6x7 GESCHLOSSEN MESSING
CNSORDERNO
Art.-Nr.
780069140
FORM
Form
ARTCODE
Artikelbezeichnungen
GEWINDEEINSATZ M6x7 GESCHLOSSEN MESSING*
D
Gewinde
M6
A
8.20 mm
B
7.00 mm
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
1.38 g
CNSMATNO
Werkstoffnummer
MESSING CUZN
CNSOBFL
Oberfläche
BL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen