Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
C17.40 - Stripper for blanking die
Bill of material
C17.40.27306
H2
21.2 mm
B2
19 mm
H
27 mm
L
306 mm
L1
30 mm
L3
2 mm
D
7.5 mm
D1
4 mm
H1
3 mm
B1
15 mm
L2
34 mm
E
8 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés