Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
C17.40 - Stripper for blanking die
Bill of material
C17.40.27306
H2
21.2 mm
B2
19 mm
H
27 mm
L
306 mm
L1
30 mm
L3
2 mm
D
7.5 mm
D1
4 mm
H1
3 mm
B1
15 mm
L2
34 mm
E
8 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)