Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
C17.40 - Stripper for blanking die
Bill of material
C17.40.27306
H2
21.2 mm
B2
19 mm
H
27 mm
L
306 mm
L1
30 mm
L3
2 mm
D
7.5 mm
D1
4 mm
H1
3 mm
B1
15 mm
L2
34 mm
E
8 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型