Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
CFP. - Detent position hinges with screw-covers
Bill of material
Detent position hinges with screw-covers CFP.50 SH-4-C9
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
B
45 mm
DIM02
L
50 mm
DIM03
F
32 mm
DIM04
f1
25 mm
DIM05
H
14 mm
DIM06
h1
8 mm
DIM07
h2
7 mm
DIM08
b1
21.5 mm
DIM09
d
8 mm
DIM10
d3
4.5 mm
DIM11
d4
mm
DIM12
d5
mm
DIM13
d6
mm
DIM14
h3
mm
WEIGHT
Weight
17 g
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés