카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CPPC-D34-A5-B5
SAMLO
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/couplings/cppc_cppck.prj},{NB=CPPC-D34-A5-B5},{TYPECODE=CPPC},{D=34},{A=5.000},{B=5.000},{AX=5,6,6.35,7,8,9.525,10,11,12,12.7,14,15},{AKX=6,6.35,7,8,9.525,10,11,12,12.7,14,15},{L=27.4},{F=4.0},{T=12.0},{W=3.4},{K=12.5},{M=M3},{TT=1.5},{AT=4.0},{MT=8.0},{MRS=10000},{MOI=8.02×10-^6},{STSC=1700},{LM=0.02},{AM=1},{AXM=±0.18},{MASS=16.0},{CATALOG=cppc.jpg},{H0=8.000},{H1=6.200},{H2=0.700},{D2=3.000},{D3=11.000},{R1=26.300},{R2=3.500},{ML=12},{PPATH=cppc_cppck/assmblies/cppc_cppck_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CPPC/CPPCK - Disk Type Couplings-Standard MOI·Single Plate Type
Bill of material
CPPC-D34-A5-B5
TYPECODE
typecode
CPPC:Standard Holes
CPPCK:Keywayed Bore
CPPC:Standard Holes
CPPCK:Keywayed Bore
D
34
34
A
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
14.000
15.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
14.000
15.000
B
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
14.000
15.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
14.000
15.000
L
27.4
27.4
F
4.0
4.0
T
12.0
12.0
K
12.5
12.5
M
Clamp Screw
M3
M3
TT
Tightening Torque
1.5
1.5
N·m
AT
Allowable Torque
4.0
4.0
N·m
MT
Max. Torque
8.0
8.0
N·m
MRS
Max. Rotational Speed
10000
rpm
MOI
Moment of Inertia
8.02×10-^6
8.02×10-^6
kg·m²
STSC
Static Torsional Spring Constant
1700
1700
N·m/rad
LM
Lateral Misalignment
0.02
mm
AM
Angular Misalignment
1
°
AXM
Axial Misalignment
±0.18
±0.18
mm
MASS
Mass
16.0
16.0
g
CATALOG
catalog
cppc.jpg
ML
12
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
STCH - Chains
SAMLO
24.03.2023
CPPF - Disk Type Couplings
SAMLO
31.05.2022
SHHSA - Supporters for Guide Shafts-Flange Type
SAMLO
08.04.2024
CPMCR - Rigid Type Couplings-Hold Type
SAMLO
30.10.2023
CPDR/CPDRK - Oldham Type Couplings-Hold Type
SAMLO
23.01.2024
CPPD/CPPDK - Disk Type Couplings-Standard MOI·Double Plate Type
SAMLO
06.05.2021
CPHA/CPHAK - High Torque Disk Type Couplings-Single Plate Type
SAMLO
06.05.2021
CPCC/CPCCK - Disk Type Couplings-Low MOI Type·Single Plate Type
SAMLO
06.05.2021
ASA - Shock Absorbers-Single Head Type
SAMLO
30.03.2021
220-1 - 2201x
VIPDO
26.01.2024
seq01-1 - seq011
VIPDO
26.01.2024
CPHB/CPHBK - High Torque Disk Type Couplings-Double Plate Type
SAMLO
25.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청