您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
한국어
English
CPS033.37E-FP
CP System
CPS Cable Chain
CPS033
parts
Powered by
CAD模型選擇
{cps/cable_chain/cps_033/parts/cps033_ebkt_fix.prj},{NB=CPS033.37E-FP},{IDNR=},{TN=37},{F=55.000},{B=31.000},{C=37.000},{D=23.000},{HT=M4},{PNI=37},{BT=E}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
CP System
Description
CPS033 Fix Point
Bill of material
CPS033.37E-FP
IDNR
Ident number
TN
37
37
mm
F
55.000
55.000
mm
B
31.000
mm
C
37.000
37.000
mm
D
23.000
mm
HT
M4
mm
PNI
37
37
mm
BT
Easy End Bracket
Tie Wrap
Easy End Bracket
Tie Wrap
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CPS033 Moving Point
CP System
22.04.2021
CPS033 Chain - Cable Chain
CP System
21.07.2022
CPS033 - CPS Cable Chain
CP System
11.10.2022
033 Chain Cable - Calbe Chain
CP System
21.07.2022
CPS030 Chain - Cable Chain
CP System
22.04.2021
CPS030 Fixed Point
CP System
22.04.2021
CPS030 Moving Point
CP System
22.04.2021
S-TW033/020CR - Tie Wrap
CP System
30.04.2021
CPS020 - CPS Cable Chain
CP System
11.10.2022
CPS015 - CPS Cable Chain
CP System
11.10.2022
NSB028CR eBKT Mov - New Sabin Chain
CP System
12.03.2021
NSB028CR Chain Unit - New Sabin Chain
CP System
12.03.2021
DV01 - Divider
CP System
09.02.2018
ST044N - Shift Chain Normal Type
CP System
11.10.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求