Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
CR1141 - Robuste HMI mit 64-Bit Multicore-Prozessoren
Bill of material
CR1141
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
CR1141: Prozess- und Dialoggerät; Farb-Display; 4,3"; Displayauflösung 800 x 480
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozess- und Dialoggerät; Farb-Display; 4,3"; Displayauflösung 800 x 480; Prozessor ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz; Arbeitsspeicher 1 GByte RAM; Massenspeicher 4 GByte Flash; CAN; USB; Abmessungen 125,1 x 110 x 41,3 mm
BN
Bestellnummer
CR1141
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    ifm_electronic
    CR1140 - Robust HMI with 64 bit multi-core processors
    Special Collection
    BT Lego Man - Lego Man
    ifm_electronic
    CR9222 - All robust HMI
    Jung
    SP0081U - KNX Smart Panel, 203 mm / 8’’
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей