您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
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
CAD模型
登錄
註冊
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
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
D25381-8-90/20-1
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
钢
连铸喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/steel_nozzles/continuous_casting_nozzles/d25381.prj},{NB=D25381-8-90/20-1},{TYP=D25381},{INFO1=Datenblatt},{DG=8},{SPRWX=90},{SPRWY=20},{MAT=},{D1=24},{H1=35},{D2=20},{H2=29},{W1=0},{INFO=INFO PDF},{PDFVERS1=DS25381-1.2},{INFO2=DS25381-1.2_GB},{PDFVERS2=DS25381-1.2_GB},{VER1=1},{VER2=1},{F=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 71
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
D25381 - FullJet®,矩形,燕尾
明細表
D25381-8-90/20-1
ARTNR
Part No.
D25381-8-90/20-1
D25381-8-90/20-1
DG
Nozzle size
8
8
SPRWX
3bar 时喷射角度
90
90
°
SPRWY
3bar 时喷射角度
20
20
°
MAT
物料
黄铜
不锈钢
黄铜
不锈钢
D1
Diameter
24
mm
H1
Height
35
mm
D2
Diameter
20
mm
H2
Height
29
mm
W1
Angle
0
0
°
INFO
Overview
INFO PDF
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求