Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
DM-ROBOT
Description
DMSF135-CR - Screw linear module
Bill of material
DMSF135-L05S300-IV200-A2U-TCR-P7
MODEL
model
DM
STR
structure
WC
Width code
mm
SST
Sliding seat type
NOSS
Number of sliding seats
LEAD
Lead
mm
SS
Stroke Style
TRIP
trip
mm
Entrez la valeur pour TRIP
trip
mm
cm
inch
ft
MB
Motor brand
MP
Motor power
BRAKE
brake
OSP
Origin switch position
LSP
Limit switch position
LSN
Limit switches NUM
ST
Sensor type
MIM
Module installation mode
MAM
Motor assembly mode
AE
application environment
ACC
Accuracy class
EO
External oiling
COLOUR
colour
SNS
Special note style
SSP
Sliding seat position
SSD1
ssd1
mm
Entrez la valeur pour SSD1
ssd1
mm
cm
inch
ft
S
Motor shaft diameter
14.00 mm
LR
Motor shaft length
30.0 mm
LE
Boss depth
3.00 mm
LB
Boss diameter
50.00 mm
LZ
Motor mounting hole
Φ5.5
LA
PCD
70.00 mm
W
Motor key
5.0 mm
CNSORDERNO
cnsorderno
DMSF135-L05S300-IV200-A2U-TCR-P7
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    DM-ROBOT
    DK60D - Screw Linear Module(steel embedded)
    DM-ROBOT
    DMSF170-CR - Screw linear module
    DM-ROBOT
    DMSF100-CR - Screw linear module
    DM-ROBOT
    DMS135-CR - Screw linear module
    DM-ROBOT
    DMS65-CR - Screw linear module
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés