Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin®SET - easytube einseitig vorgespannt
Stückliste
SETB-25-AWM-100(50)
ARTNR
Art. Nr.
SETB-25-AWM
HUB
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
SP
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für SP
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
INFO
Info PDF
INFO
A1
Breite
60 mm
AL
Breite
55 mm
H
Höhe
39 mm
E1
Länge
40 mm
E2
Länge
40 mm
E3
Länge
42 mm
V
Breite
16 mm
L1
Länge
45 mm
L2
Länge
17 mm
D2
Gewinde
TR10x2
D3
Durchmesser
42 mm
L
Länge
147 mm
S1
Durchmesser
5.2 mm
S2
Durchmesser
6.6 mm
SW
5
TFA
max. stat. Tragfähigkeit axial
200 mm
TFR
max. stat. Tragfähigkeit radial am Ausleger
10 N
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    igus
    iglidur® X - Form S - inch Abmessungen
    igus
    DryLin®SET - easytube mit Skalierung
    igus
    Digitale, kabellose Mess-Systeme WKM - Baureihen WKM-10 und -20
    igus
    iglidur® A500 - Form F - metrische Abmessungen
    igus
    DryLin® ZLW-1080-02 - Zahnriemenachse
    igus
    CWM - Kohlefaserwelle, mm
    igus
    SWM - Stahlwelle, mm
    igus
    iglidur® G - Form F - inch Abmessungen
    igus
    JFRM-ZB - Zero-Backlash-Gewindemuttern
    igus
    N 80 - Miniaturgleitführung
    igus
    iglidur® H1 - Form F - metrische Abmessungen
    igus
    iglidur® A180 - Form F - metrische Abmessungen
    igus
    GSQ - Linearachsen mit Motor
    igus
    SWUM - Unterstützte Stahlwellen, mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen