Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 160
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Ejector pins - bath nitrided - TA Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Material 1.2344
Bill of material
ENA0514-000500
REF
Catalog Number
SIZE
Size
L
Length (+2/0)
mm
R
Radius
mm
K
Head Thickness (0/-0.05)
mm
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
mm
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD