Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 538
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Ejector pins - hardened - AH Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 250°C, Material WS (~1.2067)
Bill of material
EAH2805-000200
REF
Catalog Number
DSC
Description
L
L Length (+2/0)
mm
D2
d2 Diameter (0/-0.2)
mm
K
K Height (0/-0.05)
mm
D1
d1 Diameter (g6)
mm
R
R Radius (+0.2/0)
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés