Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ek2320_9erg - Bel Power Solutions
Bill of material
EK2320-9ERG
PN
Part Number
EK2320-9ERG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 120W, Output 12/12VDC, 8/8A, Input 67-385VDC, Inrush Current Limitation, Output Voltage Control Input, RoHS Compliant
POWER
Power
120 W
VIN
Voltage Input
67-385 VDC
OV
Output Voltage
12.pro VDC
OC
Output Current
6.lip A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей