Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
ER32 |10 x 8| Innenvierkant | IK
Bill of material
470GC-108
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
470GC-108
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannzangen 470GC/ ER32 | 10 x 8 DIN 6499 A (ISO 15488 A) - Innenvierkant für Gewindebohrer - Abdichtung und Kühlkanalbohrungen
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
40.000 mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0100
WT
Masse (Gewicht)
0.025 kg
SZID
Nenngröße
32
UNNO
Einheitsnummer
470E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
10.000 mm
DFC
Funktionsdurchmesser
32.000 mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0320
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
10 mm
BD
Körpderdurchmesser
32.800 mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
10.000 mm
LCOL
Spannzangenlänge
40.000 mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
7.160 mm
LFSF
Abstand Strinfläche
5.500 mm
LCOB
Länge Aussparung
15.000 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001114480
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    KEMMLER
    Präzisionsspannzangen ER32 | 470EP | Ø 15 - 14
    KEMMLER
    ER32 |11 x 9| Innenvierkant | IK
    KEMMLER
    ER32 |12 x 9| Innenvierkant | IK
    Essentra Components
    500-008 - Collets - 5C
    KEMMLER
    BT
    KEMMLER
    ER16|4 x 3|Innenvierkant|IK
    KEMMLER
    ER25|4,5 x 3,4|Innenvierkant|IK
    KEMMLER
    Präzisionsspannzangen ER40 | 472EP | Ø 10 - 9
    KEMMLER
    Präzisionsspannzangen ER40 | 472EP | Ø 13 - 12
    KEMMLER
    Präzisionsspannzangen ER25 | 430EP | Ø 10 - 9
    Weidmüller
    1719580000 - GWDR PG16-NP
    FG INOX
    I.2STUBA_S40 - ANSI Stub ends welding collars SCH40S Stainless steel 304L or 316L
    norelem
    03060 - Spring plungers with head
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели