Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flachsauger SPF - SPF 40 ED-65 SC050
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12373 SPF 40 ED-65 SC050
NAME
Name
10_01_01_12373
NNCUSTOM
SPF 40 ED-65 SC050
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
SPF 40 ED-65 SC050
LINACUSTOM
SPF 40 ED-65 SC050
ARTNR
Order number
10.01.01.12373
C127
d
11 mm
C125
d1
17.5 mm
C122
Dk
21.6 mm
C1688
Dmax(S)
43.7 mm
C614
Ds
41.4 mm
C117
H
15 mm
C116
H2
7 mm
C171
Z
2.5 mm
C556
Saugkraft
49.5 N
C551
Abreißkraft
62.5 N
C681
Querkraft
25 N
C683
Volumen
5.091 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
75 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C946
Baugröße
40
C191
Nippel
SC 050
C444
Saugerwerkstoff
Elastodur
C445
Werkstoffhärte
65 °Sh
C575
Gewicht
4.4 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés