Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN-F - PFYN-F 30 CR-50 G1/8-AG M5-IG S
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11044 PFYN-F 30 CR-50 G1/8-AG M5-IG S
NAME
Name
10_01_01_11044
NNCUSTOM
PFYN-F 30 CR-50 G1/8-AG M5-IG S
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN-F 30 CR-50 G1/8-AG M5-IG S
LINACUSTOM
PFYN-F 30 CR-50 G1/8-AG M5-IG S
ARTNR
Order number
10.01.01.11044
C614
Ds
30 mm
C135
G2
M5-IG
C115
H1
19 mm
C444
Saugerwerkstoff
Chloroprene CR
C575
Weight
5.1 g
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD