Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Flexible Ejector (with mounting thread) - AW 275 CUMSA, Material 1.8159 - 45 ± 3 HRC
Bill of material
AW27508102
REF
Catalog Number
POS
Position
D
Diameter d
mm
B
Length b
mm
D1
Thread d1
H
Hoehe h
mm
H1
Height h1
mm
H2
Height h2
mm
H3
Height H
mm
L
Length L
mm
L1
Length l1
mm
L2
Length l2
mm
R
Radius ± 10%
mm
W
Angle
°
F
Force ± 12%
N
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés