Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
FLPSTA, FGLPSTA, FBLPSTA, FSLPSTA, FHLPSTA, FCLPSTA - Locating Pins - Straight, Tapered - Press Fit - D Configurable
Bill of material
FLPSTAP-D1.01-L3.0-E0.5-A15
PN
Part Number
MAT
Material
ST
Surface Treatment
HARD
Hardness
DTOL
D Tolerance
D
D 0.01mm Increment
mm
L
L 0.1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
E
E 0.1mm Increment
mm
A
A Selection
deg
C
0.1 mm
ALT1
Tapping
MH1
MH (Coarse Thread)
0
LL2
l2
0
ALT2
Insertion Guide
ALT3
Air Vent
ALT4
Unilateral Tolerance Change
LL1
l1 1mm Increment
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей