您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
FSBD165-150-15-6-R-42
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
線性運動
滾珠螺桿、螺桿支撐座
滾珠螺桿
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/linear_motion/ball_screw_screw_support/ball_screw/fsiw-fsi-fsb-fsc-fse-fsk-fsu-16-asmtab.prj},{NB=FSBD165-150-15-6-R-42},{TYPE=FSB},{MA=S55C},{ROHS=YES},{QU=7850},{D=16},{LEAD=5},{DIMLEAD=5},{NTYPE=D},{TD=R},{ND=正向},{AC=C7},{L=150},{LMAX=1200},{P=6},{PMIN=6},{PMAX=10},{F=15},{FMIN=15},{L1=42.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{PPATH=fsiw-fsi-fsb-fsc-fse-fsk-fsu-16/fsiw-fsi-fsb-fsc-fse-fsk-fsu-16_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
FSIW-FSI-FSB-FSC-FSE-FSK-FSU - 轉造滾珠螺桿(法蘭(雙切、單切)圓型螺帽)
明細表
FSBD165-150-15-6-R-42
PN
品號
FSBD165-150-15-6-R-42
FSBD165-150-15-6-R-42
TYPE
FSB
FSB
MA
材質
S55C
ROHS
綠色檢驗
YES
D
螺桿徑
16
mm
LEAD
導程
5
5
NTYPE
螺帽型式
雙切邊法蘭
雙切邊法蘭
TD
螺紋方向
右旋
右旋
ND
螺帽方向
正向
AC
精度等級
C7
L
螺桿總長
mm
Enter value for L
螺桿總長
mm
cm
inch
ft
確定
P
軸承安裝孔徑
mm
Enter value for P
軸承安裝孔徑
mm
cm
inch
ft
確定
F
軸承安裝長
mm
Enter value for F
軸承安裝長
mm
cm
inch
ft
確定
Y
螺桿牙長
83.0
83.0
mm
L1
螺帽長
42.0
42.0
mm
WED
網站
網站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FSIW-FSI-FSB-FSC-FSE-FSU-20 - 轉造滾珠螺桿(法蘭(雙切、單切)圓型螺帽)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
15.04.2024
FSIC - 滾珠螺杆
PMI
07.01.2022
FSIN - 轉造滾珠螺桿(歐規)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
15.04.2024
FSIW-FSI-FSB-FSC-FSE-FSU-32 - 轉造滾珠螺桿(法蘭(雙切、單切)圓型螺帽)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
15.04.2024
FSIW、FSI、FSB、FSK - 轉造滾珠螺桿(法蘭(雙切、單切)圓型螺帽)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
15.04.2024
FSC、FSK - 轉造滾珠螺桿(法蘭雙切圓螺帽)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
15.04.2024
FSC-FSS - 轉造滾珠螺桿(法蘭雙切圓螺帽)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
15.04.2024
FSIW-FSI-FSB-FSC-FSE-FSU-25 - 轉造滾珠螺桿(法蘭(雙切、單切)圓型螺帽)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
15.04.2024
Diameter 16 mm - Ball Screw
Unimotion
28.03.2024
24055 - Ball screw linear actuators rolled, with flange nut DIN 69051 Part ...
norelem
30.04.2024
FSK - 轉造滾珠螺桿(法蘭雙切圓螺帽)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
15.04.2024
PBSA - 滾珠花鍵
PMI
29.12.2021
FDI-FDU-16、20 - 轉造滾珠螺桿(長形雙切邊法蘭)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
15.04.2024
EK - 螺桿支撐座(凸型固定側)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
15.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求