Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FYAMS-E3-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FYAMS-80-M8-40-E3-S
CN
Catalog number
SH
Height h
3 mm
D
Diameter D
80 mm
M
Thread
PITCH
Pitch
mm
H
Height H
12 mm
H1
Height H1
3 mm
H2
Height H2
1.3 mm
SW1
Width across flats
17 mm
SW2
Width across flats
mm
L1
Length L1
mm
C
Dimension C
70 mm
K1
Dimension K1
27 mm
K2
Dimension K2
26 mm
R
Dimension R
13 mm
LM
Length of thread
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen