Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FYAMS-E3-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FYAMS-80-M8-40-E3-S
CN
Catalog number
SH
Height h
3 mm
D
Diameter D
80 mm
M
Thread
PITCH
Pitch
mm
H
Height H
12 mm
H1
Height H1
3 mm
H2
Height H2
1.3 mm
SW1
Width across flats
17 mm
SW2
Width across flats
mm
L1
Length L1
mm
C
Dimension C
70 mm
K1
Dimension K1
27 mm
K2
Dimension K2
26 mm
R
Dimension R
13 mm
LM
Length of thread
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés