Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 22
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FYAMS-E3-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FYAMS-80-M8-40-E3-S
CN
Catalog number
SH
Height h
3 mm
D
Diameter D
80 mm
M
Thread
PITCH
Pitch
mm
H
Height H
12 mm
H1
Height H1
3 mm
H2
Height H2
1.3 mm
SW1
Width across flats
17 mm
SW2
Width across flats
mm
L1
Length L1
mm
C
Dimension C
70 mm
K1
Dimension K1
27 mm
K2
Dimension K2
26 mm
R
Dimension R
13 mm
LM
Length of thread
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD