Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 139.6 - Hinges with safety switch, without switch
Bill of material
Hinge with safety switch GN 139.6-76-126
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 139.6-76-126
ROT
Rotation
°
L1
76 mm
L2
126 mm
L3
40 mm
L4
99.4 mm
L5
22 mm
H1
15.5 mm
H2
31.5 mm
M1
88 mm
M2
29 mm
M3
41 mm
M4
9 mm
WEIGHT
Weight
0.9090 kg
CTN
Customs Tariff Number
85369095
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés