Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 gen 2022. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 896.2 - Proximity switches with holder
Bill of material
Proximity switch GN 896.2
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 896.2
B
44 mm
H1
24 mm
H2
10 mm
L
Length
14 mm
PS
Pneumatic clamp
Info
WEIGHT
Weight
0.0600 kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD