Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
GTX/GTZ - Guide a T
Bill of material
GTX
COD
Code
A
0/-0.020
14 mm
B
0/+0.020
mm
C
0/+0.040
mm
D
0/-0.060
24 mm
E
0/+0.020
14 mm
F
0/-0.020
2 mm
K
It cutter for quarry to T UNI 7339 A
mm
Y
Screw TCEI UNI 2383
M6 mm
PASSO
Hole footstep
25 mm
L
Length L
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    TVMP
    GL - Accessorio GL seire XG
    TVMP
    GT - Accessorio GT seire XG
    PlaSteel
    GLX-GLZ - Guide 'L'
    PlaSteel
    R0162 - Vite a testa cilindrica con esagono incassato(UNI:5931 , DIN:912) - VTCEI
    Pedrotti
    GTZ/GTX - T-form guide
    PlaSteel
    IRM - Recycling insert
    PlaSteel
    R0165 - Grani 5923-913 - GR
    Pedrotti
    GLZ/GLX - L-form guide
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)