Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6002 - Series GW6000
Bill of material
GW6002-75/1-WR-2.000_DL
PN
Part No.
GW6002-75/1-WR-2.000_DL
MN
Model Number
GW6002
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW602
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
Pouce
DESCRIPTION
Description
GW6002 75/1 WR 2.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
6.001 Pouce
CD1
C.D.1
3.251 Pouce
A
10.1893 Pouce
A1
4.995 Pouce
B
3.9965 Pouce
B1
2.624 Pouce
D
6.500 Pouce
D1
3.500 Pouce
E
13.2773 Pouce
F
2.35 Pouce
G
0.875 Pouce
H
2.38 Pouce
I
6.755 Pouce
J
J Keyway
3/16 x 3/32 Pouce
K
1.75 Pouce
S
11.50 Pouce
T
5.75 Pouce
T1
3.40 Pouce
U
2 Pouce
X
X Keyway
1/2 x 1/4 Pouce
KF
Key Furnished
No Pouce
Y
1/2 NC x 3/4 LG Pouce
WTL
Wt.
402 Lbs
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés