Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6002 - Series GW6000
Bill of material
GW6002-75/1-WR-2.000_DL
PN
Part No.
GW6002-75/1-WR-2.000_DL
MN
Model Number
GW6002
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW602
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
Inch
DESCRIPTION
Description
GW6002 75/1 WR 2.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875 Inch
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
6.001 Inch
CD1
C.D.1
3.251 Inch
A
10.1893 Inch
A1
4.995 Inch
B
3.9965 Inch
B1
2.624 Inch
D
6.500 Inch
D1
3.500 Inch
E
13.2773 Inch
F
2.35 Inch
G
0.875 Inch
H
2.38 Inch
I
6.755 Inch
J
J Keyway
3/16 x 3/32 Inch
K
1.75 Inch
S
11.50 Inch
T
5.75 Inch
T1
3.40 Inch
U
2 Inch
X
X Keyway
1/2 x 1/4 Inch
KF
Key Furnished
No Inch
Y
1/2 NC x 3/4 LG Inch
WTL
Wt.
402 Lbs
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)