카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW6002-75/1-WR-2.000 DL
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW6000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw6000/gw6002_asmtab.prj},{NB=GW6002-75/1-WR-2.000_DL},{MN=GW6002},{PRIM=Custom},{SEC=GW602},{RATIO=75/1},{AS=DL},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=2.000},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.875},{OT=Hollow Bore},{CD=6.001},{CD1=3.251},{A=10.1893},{A1=4.995},{B=3.9965},{B1=2.624},{D=6.500},{D1=3.500},{E=13.2773},{F=2.35},{G=0.875},{H=2.38},{I=6.755},{J=3/16 x 3/32},{K=1.75},{S=11.50},{T=5.75},{T1=3.40},{KF=No},{Y=1/2 NC x 3/4 LG},{WTL=402},{PPATH=parts/gw6002_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6002 - Series GW6000
Bill of material
GW6002-75/1-WR-2.000_DL
PN
Part No.
GW6002-75/1-WR-2.000_DL
MN
Model Number
GW6002
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW602
RATIO
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
AS
Assembly Style
DL
DR
LA
LB
RA
RB
UL
UR
DL
DR
LA
LB
RA
RB
UL
UR
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
2.000
2.188
2.250
2.438
2.500
2.688
2.938
3.000
3.188
3.438
2.000
2.188
2.250
2.438
2.500
2.688
2.938
3.000
3.188
3.438
인치
DESCRIPTION
Description
GW6002 75/1 WR 2.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
6.001
인치
CD1
C.D.1
3.251
인치
A
10.1893
인치
A1
4.995
인치
B
3.9965
인치
B1
2.624
인치
D
6.500
인치
D1
3.500
인치
E
13.2773
인치
F
2.35
인치
G
0.875
인치
H
2.38
인치
I
6.755
인치
J
J Keyway
3/16 x 3/32
인치
K
1.75
인치
S
11.50
인치
T
5.75
인치
T1
3.40
인치
U
2
인치
X
X Keyway
1/2 x 1/4
인치
KF
Key Furnished
No
인치
Y
1/2 NC x 3/4 LG
인치
WTL
Wt.
402
Lbs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LME - Standard Ball Bushing
HepcoMotion
08.11.2023
324 PCX Hub City Models - 320 Series PCX
Hub City
15.09.2021
with Setscrew
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
GW601 Hub City Models - GW60 Series
Hub City
15.09.2021
GB/T 276-94 60000 - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary dim...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GW801 Hub City Models - GW80 Series
Hub City
15.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청