Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6002 - Series GW6000
Bill of material
GW6002-75/1-WR-2.000_DL
PN
Part No.
GW6002-75/1-WR-2.000_DL
MN
Model Number
GW6002
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW602
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
Дюйм
DESCRIPTION
Description
GW6002 75/1 WR 2.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
6.001 Дюйм
CD1
C.D.1
3.251 Дюйм
A
10.1893 Дюйм
A1
4.995 Дюйм
B
3.9965 Дюйм
B1
2.624 Дюйм
D
6.500 Дюйм
D1
3.500 Дюйм
E
13.2773 Дюйм
F
2.35 Дюйм
G
0.875 Дюйм
H
2.38 Дюйм
I
6.755 Дюйм
J
J Keyway
3/16 x 3/32 Дюйм
K
1.75 Дюйм
S
11.50 Дюйм
T
5.75 Дюйм
T1
3.40 Дюйм
U
2 Дюйм
X
X Keyway
1/2 x 1/4 Дюйм
KF
Key Furnished
No Дюйм
Y
1/2 NC x 3/4 LG Дюйм
WTL
Wt.
402 Lbs
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей