Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6002 - Series GW6000
Bill of material
GW6002-75/1-WR-2.000_DL
PN
Part No.
GW6002-75/1-WR-2.000_DL
MN
Model Number
GW6002
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW602
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
英寸
DESCRIPTION
Description
GW6002 75/1 WR 2.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
6.001 英寸
CD1
C.D.1
3.251 英寸
A
10.1893 英寸
A1
4.995 英寸
B
3.9965 英寸
B1
2.624 英寸
D
6.500 英寸
D1
3.500 英寸
E
13.2773 英寸
F
2.35 英寸
G
0.875 英寸
H
2.38 英寸
I
6.755 英寸
J
J Keyway
3/16 x 3/32 英寸
K
1.75 英寸
S
11.50 英寸
T
5.75 英寸
T1
3.40 英寸
U
2 英寸
X
X Keyway
1/2 x 1/4 英寸
KF
Key Furnished
No 英寸
Y
1/2 NC x 3/4 LG 英寸
WTL
Wt.
402 Lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型