Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m Kabel
Stückliste
HARTING 09454521954
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09454521954
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Serviceschnittstellen, USB 2.0, Kabellänge: 3 m, Art der Verbindung: 2x Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Serviceschnittstellen, USB 2.0, Kabellänge: 3 m, Art der Verbindung: 2x Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m Kabel
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 452 1954
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-port
AAO742
Marke
har-port
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m cable
BAA018
Länge
0.003 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAB270
Ausführung des Steckers
USB 2.0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    PushPull V4 PFT, USB 3.0 A
    PHOENIX CONTACT
    1425185 - SI-RND-U1A
    HARTING
    har-port USB 3.0 A-A  WDF 0,5m Kabel
    HARTING
    har-port 2x USB 2.0 A-A 2,0m Kabel
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen