Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HRMQA, HUMQA - Flat Bar / Rolled Aluminum Mounting Plates / Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable - HRMQA/HUMQA
Nomenclature
HRMQA-SC-A25-B16-T6-N3-L0-MA0
PN
Part Number
HRMQA-SC-A25-B16-T6-N3-L0-MA0
TP
HRMQA,HUMQA
TS
Type Selection
MS
Material Symbol
A
A Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Selection (0.1mm Increment for Configurable)
mm
T
T Incrément de 0.1 mm
mm
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
XSE
X Specification
X
X Incrément de 0.1 mm
mm
YSE
Y Specification
Y
Y Incrément de 0.1 mm
mm
HS1
Hole Specification 1
ND1
Diamètre nominal 1
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
HS2
Hole Specification 2
ND2
Diamètre nominal 2
DA
DA Incrément de 0.5 mm
mm
ALT2
Plate Thickness (T dim.) Tolerance Change
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés