Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAP51_53 - 经济型低组装直线导轨, 普通级, 轻预压(FC):0~0.02C, 中载型, 不可互换
明细表
IAP51-H24-L100
CODE
代码
TYPE
类型
组件
JD
精度等级
普通级
HKGD
滑块固定方式
上锁式
SL
滑块数量
DGGD
导轨固定方式
上锁式
MAT
材质
合金钢
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
H1
4.5 mm
F
9.5 mm
W
滑块尺寸
34 mm
B
滑块尺寸
26 mm
B1
滑块尺寸
4.0 mm
L1
滑块尺寸
40.1 mm
L2
滑块尺寸
23.1 mm
K1
滑块尺寸
14.80 mm
K2
滑块尺寸
3.50 mm
G
滑块尺寸
5.7 mm
T
滑块尺寸
6.0 mm
H2
滑块尺寸
5.5 mm
H3
滑块尺寸
6 mm
WR
滑轨尺寸
15 mm
HR
滑轨尺寸
12.5 mm
D
滑轨尺寸
7.5 mm
HH
h(滑轨尺寸)
5.3 mm
DD
d(滑轨尺寸)
4.5 mm
P
滑轨尺寸
60 mm
LD
固定螺钉(滑轨尺寸)
3x16 mm
CD
基本额定负载C(动)
5.35 KN
C0
基本额定负载C0(静)
9.40 KN-m
MR
静态容许力矩
0.08 KN-m
MP
静态容许力矩
0.04 KN-m
MY
静态容许力矩
0.04 KN-m
HKZL
0.09 kg
HGZL
1.25 kg/m
N
安装孔数
2
E
20.0 mm
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型