Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
Schiedel
Descrizione
Inspection Bend 85° N1 - ICS 25
Lista materiale
Inspec.bend_N1 230/85/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(100801)
MAT
Materiale
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
mm
B
mm
C
64 mm
D1
mm
W1
85 °
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Peso
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Schiedel
    Inspection Bend  85° P1 - ICS 25
    Schiedel
    Inspection Bend  90° N1 - ICS 25
    Schiedel
    Fodere interne / tubo 1000mm - ICS 25
    Schiedel
    Fodere interne / tubo 500mm - ICS 25
    Schiedel
    Adjustable Pipe  270-375mm - ICS 25
    Schiedel
    Adapter ICS25 - PPL - ICS 25
    Schiedel
    Fodere interne / tubo 250mm - ICS 25
    Schiedel
    Fodere interne / tubo 200mm - ICS 25
    Schiedel
    Appliance Connector Plain - IC5K25
    Schiedel
    Inspection Bend  90° P1 - ICS 25
    Schiedel
    Inspection Bend 85° patch N1 - ICS 25
    Schiedel
    Taper Terminal - ICS 25
    Schiedel
    Bend 45° with Inspection - ICS 25
    Schiedel
    Tee 90° log - ICS 25
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD