Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
IRP-21/37-ISO-250-FA - DIN/ISO 2-Jaw-Parallel Gripper with Sliding Guide
Bill of material
IRP-21/37-ISO-250-FA [HUB 0]
ARTNR
Part-No.
15000377
TYP
Type
IRP
MODEL
Model
21/37-ISO-250-FA
HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
Введите значение для HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
cm
inch
ft
H
Total stroke
37 mm
OPTION
Sensor Mounting Kit
GK
Gripping Force at p = 6 bar
17200 N
GE
Recommended Part Weight
95 kg
M
Weight
41.805 kg
ZB
Cylinder Bore
180 mm
ZV
Displacement
814 cm³
LV
Air Consumption each Cycle open/close
11.39 l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
2.3 s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
1.8 s
WHG
Repeatability
+/- 0.03 mm
MFL
Maximum Finger Length
400 mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей