BÖLLHOFF 40325-2VZ30
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
ISO 4032 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945910/640946037.prj},{NB=40325-2VZ30},{ARTIKELNUMMER=40325-2VZ30},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/db/9d/iso_4032_stahl_5-2_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=32.40},{DAMIN=30},{DD=M 30},{DWMIN=42.8},{EMIN=50.85},{MMAX=25.6},{MMIN=24.30},{STEIGUNGP=3.50},{SMAX=46},{SMIN=45.00},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 934},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=5 - 2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
ISO 4032 - Stahl 5-2 verzinkt
Bill of material
BÖLLHOFF 40325-2VZ30
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
40325-2VZ30
40325-2VZ30
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-07-01
DAMAX
da max.
32.40
32.40
DAMIN
da min.
30
30
DD
Durchmesser (d)
M 30
M 30
DWMIN
dw min.
42.8
42.8
EMIN
e min.
50.85
50.85
MMAX
m max.
25.6
25.6
MMIN
m min.
24.30
24.30
STEIGUNGP
Steigung (P)
3.50
3.50
SMAX
s max.
46
46
SMIN
s min.
45.00
45.00
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ISO
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Außensechskant
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ähnlich DIN 934
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
5 - 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
SN3500 - Cylinder head cap screw (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
21.09.2022
ISO 4032 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4032 BUMAX 88 - Hexagon Nut ISO 4032
BUMAX
28.04.2023
DIN 127 B - Stainless steel 1.4310
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4032 - Steel 10 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN988-PASSSCHEIBEN-ST - Shim Rings DIN 988, Steel
MÄDLER
26.04.2024
Reference 12506 - Low hexagon nut - ISO 4035 04 class - Zinc plated 200 HSS...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 933 - Steel 10.9 zinc flake coating
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 938 - Studs - Metal end=1d
Fabory
13.02.2023
DIN 939 - Studs - Metal end=1.25d
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청