Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
JSXFAH6C - Pulse Valve (Valve for Dust Collector)
Bill of material
JSXFAH6C-14N1-B
TANK
Tank size
(6C) 6 inch (tank hole dia. Ø76)
SIZE
IN/OUT port size
(14) 1 1/2 (40A)
THREAD1
Thread type
(N) NPT
CONFIG
OUT port piping configuration
TEMPERATURE
Fluid and ambient temperatures
(B) −40 to 60°C
SILENCER
With/without silencer
PILOT
Pilot port size
THREAD2
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    SMC
    55-JSXFA - Pulse Valve (Valve For Dust Collector) /ATEX Compliant
    CKD
    PD3-20A/25A/40A
    CKD
    PD3-65A/80A
    Riegler
    Mounting bracket, incl. 2 screws
    SMC
    56-JSXF - Pulse Valve (Valve for Dust Collector)
    SMC Corporation
    VXF2 - Dust Collector 2 Port Valve/Solenoid Valve Type
    SMC
    VXF2 - Dust Collector 2 Port Valve/Solenoid Valve Type
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей