Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1176 - Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm
Lista materiale
K1176.14018001
BESTKIPP
N. d'ordine
FORM
Forma
MATERIAL
Materiale
AUSF
Versione:
AUSF1
Versione:
A
Larghezza
40 mm
A1
Distanza
mm
B
Lunghezza
180 mm
B1
Distanza
mm
D
Diametro
mm
D1
Diametro
4 mm
S
Spessore
1.5 mm
F1
4150 N
F2
10750 N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD