Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1176 - Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 180 mm
Kusovník
K1176.14018001
BESTKIPP
Objednací číslo
FORM
Provedení
MATERIAL
Materiál
AUSF
Provedení
AUSF1
Provedení
A
Šířka
40 mm
A1
Vzdálenost
mm
B
Délka
180 mm
B1
Vzdálenost
mm
D
Průměr
mm
D1
Průměr
4 mm
S
Tloušťka
1.5 mm
F1
4150 N
F2
10750 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model