Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1176 - Spring hinges steel or stainless steel, 180 mm
Bill of material
K1176.14018001
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
MATERIAL
Material
AUSF
version
AUSF1
version
A
width
40 mm
A1
Distance
mm
B
Length
180 mm
B1
Distance
mm
D
diameter
mm
D1
diameter
4 mm
S
thickness
1.5 mm
F1
4150 N
F2
10750 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей