Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1181 - Bisagras elásticas bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 N.m
Lista de materiales
K1181.55670
BESTKIPP
Referencia
MATERIAL
material
Aluminio
AUSF
Versión
FARBE
Color
W
Escuadras
°
A
Anchura
55 mm
A1
Separación
38 mm
B
Longitud
67 mm
B1
Separación
48 mm
D
Diámetro
6.3 mm
D1
Diámetro
18 mm
S
Grosor
4.5 mm
F1
5000 N
F2
4200 N
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD