VTA-H954
unitray
Cable Tray Vertical Tee Fittings
Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_vertical_tee_fittings/aluminum_e1_heavy_duty_160mm_siderail/ladder.prj},{NB=VTA-H954},{SHA256=l/O5EHMhlEHOh/Jv/GI8j2LCUtYGXOfu3+0QBQQr+NU=},{INAME=00239__vta2dh954},{DESC=Vertical Tee Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=H - E / 160 mm (6.3)\"},{R=9 - 915},{W=5 - 300 mm (12)\"},{RS=4 - Ladder},{PN=VTA-H954}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
Bill of material
VTA-H954
DESC
Description
Vertical Tee Fitting
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
H - E / 160 mm (6.3)"
R
Radius
9 - 915
9 - 915
W
Width
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
RS
Rung Spacing
4 - Ladder
PN
Part Number
VTA-H954
VTA-H954
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
150mm 6 Rung Spacing - Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
unitray
16.01.2019
Horizontal Bends 90° 60° 45° 30° (HB) - Fittings
Eaton B-Line
17.10.2023
Vertical Bend Segments (VBS) - Fittings
Eaton B-Line
17.10.2023
Vertical Outside Bends 90° 60° 45° 30° (VO) - Fittings
Eaton B-Line
17.10.2023
Cable Tray Straight Section - Perforated & Solid Cable Tray - Northern Asia
Eaton B-Line
17.10.2023
Ventilated - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
08.02.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청