Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LAFSW - L Shaped Sheet Metal Mounting Brackets - Dimension Configurable Type - LAFSW
Nomenclature
LAFSW-SS-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-N0-K0-X0-H0-NA0
PN
Part Number
LAFSW-SS-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-N0-K0-X0-H0-NA0
TYPE
Type
LAFSW
MS
Material Symbol
T
Sélection T
mm
A
A Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
ALT2
Slotted Bottom Hole Angle Change
PSE
P Specification
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
V
V Incrément de 0.1 mm
mm
S
S Incrément de 0.1 mm
mm
HS1
Hole Specification 1
N (Bolt Hole)
ND1
Nominal Diameter1
K
K Incrément de 0.1 mm
mm
XSE
X Specification
X
X Incrément de 0.1 mm
mm
H
H Incrément de 0.1 mm
mm
HS2
Hole Specification 2
ND2
Nominal Diameter2
DA
DA 0.5mm Increment; D31 or more / 1mm Increment
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés